ABS 25/22-3TT main image
ABS 25/22-3TT thumb 1

ABS 25/22-3TT

7586134

Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen - 280 x 219 x 156

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074062109

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 219

Tiefe (mm) : 156

Material: : ABS

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Herunterladen
CM25_22-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_CM2522-30_TCB.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.x_t
  • FIBOX_CM2522-3C.zip
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 25/22-3TT 7586134 Zubehör

MP 25/22
Gehäuse

MP 25/22

7720140

Montageplatte, für Gehäuse
FC PC 25/22
Gehäuse

FC PC 25/22

7720111

PC Frontrahmen, für Gehäuse
FP 25/22
Gehäuse

FP 25/22

7720139

Frontplatte, für Gehäuse

ABS 25/22-3TT

Fibox
PC_2522-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-3TT

Artikel-Nr. : 7586134

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

EAN: : 6418074062109

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

CM25_22-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 219 156
Materialien: :
Material: : ABS
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MP 25/22 Montageplatte, für Gehäuse
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplatte, für Gehäuse
(250 x 150 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc