Startseite / Produkte / CARDMASTER 25/22
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER mit neuem, modernem Design ist ein Gehäuse, bei dem die komplette Verdrahtung von der eigentlichen Ausrüstung, z. B. zur Prozessüberwachung, getrennt untergebracht ist.

Abmessungen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08

ABS: IP 65; IK 07

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 25/22-C3
Gehäuse

PC 25/22-C3

7520141

Gehäuse PC

Abmessungen - 257 x 219 x 122

PC 25/22-3
Gehäuse

PC 25/22-3

7525134

Gehäuse PC

Abmessungen - 280 x 219 x 156

PC 25/22-FC3
Gehäuse

PC 25/22-FC3

7520241

Gehäuse PC

Abmessungen - 257 x 219 x 135

ABS 25/22-3
Gehäuse

ABS 25/22-3

7585134

Gehäuse ABS
Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Vers...

Abmessungen - 280 x 219 x 156

CARDMASTER 25/22 Zubehör

MP 25/22
Gehäuse

MP 25/22

7720140

Montageplatte, für Gehäuse
FC PC 25/22
Gehäuse

FC PC 25/22

7720111

PC Frontrahmen, für Gehäuse
FP 25/22
Gehäuse

FP 25/22

7720139

Frontplatte, für Gehäuse