ABS 30/25-3TT main image
ABS 30/25-3TT thumb 1

ABS 30/25-3TT

7586019

Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen - 320 x 260 x 129

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074062116

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK07

Höhe (mm) : 320

Breite (mm) : 260

Tiefe (mm) : 129

Material: : ABS

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM30_25-3.gif Herunterladen
CM30_25-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 30/25-3TT 7586019 Zubehör

FP 30/25
Gehäuse

FP 30/25

7720027

Frontplatte, für Gehäuse
MP 30/25
Gehäuse

MP 30/25

7720033

Montageplatte, für Gehäuse
FC PC 30/25
Gehäuse

FC PC 30/25

7720112

PC Frontrahmen, für Gehäuse

ABS 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 30/25-3TT

Artikel-Nr. : 7586019

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

EAN: : 6418074062116

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

CM30_25-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 320 260 129
Materialien: :
Material: : ABS
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
FP 30/25 Frontplatte, für Gehäuse
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplatte, für Gehäuse
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(296 x 196 x 30)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc