Cardmaster
CARDMASTER mit neuem, modernem Design ist ein Gehäuse, bei dem die komplette Verdrahtung von der eigentlichen Ausrüstung, z. B. zur Prozessüberwachung, getrennt untergebracht ist.
Abmessungen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Zubehör anzeigenAnwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ABS 30/25-3
7585019
Abmessungen - 320 x 260 x 129