ABS 25/22-C3

7580141

Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen - 257 x 219 x 122

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : ohne Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059369

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 257

Breite (mm) : 219

Tiefe (mm) : 122

Material: : ABS

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Herunterladen
CM25_22-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.x_t

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 25/22-C3 7580141 Zubehör

MP 25/22
Gehäuse

MP 25/22

7720140

Montageplatte, für Gehäuse
FC PC 25/22
Gehäuse

FC PC 25/22

7720111

PC Frontrahmen, für Gehäuse
FP 25/22
Gehäuse

FP 25/22

7720139

Frontplatte, für Gehäuse

ABS 25/22-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-C3

Artikel-Nr. : 7580141

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : ohne Deckel

EAN: : 6418074059369

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

CM25_22-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 257 219 122
Materialien: :
Material: : ABS
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MP 25/22 Montageplatte, für Gehäuse
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplatte, für Gehäuse
(250 x 150 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc