PC 17/16-L3TT main image
PC 17/16-L3TT thumb 1

PC 17/16-L3TT

7526105

Abmessungen - 188 x 160 x 106

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074062017

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 188

Breite (mm) : 160

Tiefe (mm) : 106

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CM17_16L-3.gif Herunterladen
CM17_16L-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 17/16-L3TT 7526105 Zubehör

FP 17/16
Gehäuse

FP 17/16

7720070

Frontplatte, für Gehäuse
MP 17/16
Gehäuse

MP 17/16

7720071

Montageplatte, für Gehäuse
FC PC 17/16
Gehäuse

FC PC 17/16

7720102

PC Frontrahmen, für Gehäuse

PC 17/16-L3TT

Fibox
PC_1716-L3TT

Sample image

Order symbol : PC 17/16-L3TT

Artikel-Nr. : 7526105

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

EAN: : 6418074062017

CM17_16L-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 188 160 106
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
FP 17/16 Frontplatte, für Gehäuse
MP 17/16 Montageplatte, für Gehäuse
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(166 x 106 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc