Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Startseite / Produkte / CARDMASTER 17/16 L
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER mit neuem, modernem Design ist ein Gehäuse, bei dem die komplette Verdrahtung von der eigentlichen Ausrüstung, z. B. zur Prozessüberwachung, getrennt untergebracht ist.

Abmessungen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08

ABS: IP 65; IK 07

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 17/16-LC3
Gehäuse

PC 17/16-LC3

7520104

Gehäuse PC

Abmessungen - 166 x 160 x 80

PC 17/16-L3
Gehäuse

PC 17/16-L3

7525105

Gehäuse PC

Abmessungen - 188 x 160 x 106

PC 17/16-LFC3
Gehäuse

PC 17/16-LFC3

7520204

Gehäuse PC

Abmessungen - 166 x 160 x 89

ABS 17/16-L3
Gehäuse

ABS 17/16-L3

7585105

Gehäuse ABS
Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Vers...

Abmessungen - 188 x 160 x 106

CARDMASTER 17/16 L Zubehör

FP 17/16
Gehäuse

FP 17/16

7720070

Frontplatte, für Gehäuse
MP 17/16
Gehäuse

MP 17/16

7720071

Montageplatte, für Gehäuse
FC PC 17/16
Gehäuse

FC PC 17/16

7720102

PC Frontrahmen, für Gehäuse

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...