PC 21/18-3TT main image
PC 21/18-3TT thumb 1

PC 21/18-3TT

7526154

UL Name : UL PC 21/18-3 TT

Abmessungen - 235 x 185 x 119

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074062031

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 235

Breite (mm) : 185

Tiefe (mm) : 119

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CM21_18-3.gif Herunterladen
CM21_18-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C.x_t
  • FIBOX_CM2118-3C.zip
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 21/18-3TT 7526154 Zubehör

FP 21/18
Gehäuse

FP 21/18

7720026

Frontplatte, für Gehäuse
FC PC 21/18
Gehäuse

FC PC 21/18

7720100

PC Frontrahmen, für Gehäuse
MP 21/18
Gehäuse

MP 21/18

7720035

Montageplatte, für Gehäuse

PC 21/18-3TT

Fibox
PC_2118-3TT

Sample image

Order symbol : PC 21/18-3TT

Artikel-Nr. : 7526154

UL Name : UL PC 21/18-3 TT

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

EAN: : 6418074062031

CM21_18-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 235 185 119
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
FP 21/18 Frontplatte, für Gehäuse
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplatte, für Gehäuse
(142 x 200 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc