Waarom gebruiken wij polycarbonaat?

Bij Fibox kiezen we voor polycarbonaat omdat het de prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid levert die onze klanten verwachten in veeleisende industriële omgevingen.

Custom Housings - raw materials compressed

Waarom polycarbonaat?

Met polycarbonaat kunnen we behuizingsoplossingen creëren die licht van gewicht, corrosievrij, slagvast en eenvoudig aanpasbaar zijn. Deze voordelen zijn moeilijk te bereiken met traditionele metalen behuizingen.
Polycarbonaat (PC) is een van de meest geavanceerde thermoplastische materialen die worden gebruikt bij de productie van industriële behuizingen. Het biedt een uitstekende balans tussen prestaties, duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Polycarbonaat wordt vaak gebruikt in veeleisende toepassingen zoals lenzen, koplampen van voertuigen en slagvaste behuizingen — wat bewijst dat het bestand is tegen uitdagende omstandigheden.

TSF_4371 - environmental - Resource efficiency and waste

Lange levensduur zonder corrosie

Een van de belangrijkste redenen waarom Fibox polycarbonaat gebruikt, is dat het volledig corrosievrij is. In tegenstelling tot stalen behuizingen roest polycarbonaat niet, zelfs niet in vochtige, chemisch agressieve omgevingen of aan de zeekust.

Dit betekent:

  • Langere levensduur van de behuizing

  • Minimale onderhoudseisen

  • Verbeterde betrouwbaarheid op lange termijn

  • Lagere levenscycluskosten

Bij plaatstalen behuizingen kunnen beschermende coatings na verloop van tijd beschadigd raken, wat leidt tot corrosieproblemen. Polycarbonaat elimineert dit risico volledig. Polycarbonaat behoudt bovendien zijn sterkte en vorm, zelfs na harde schokken, waardoor het ideaal is voor veeleisende industriële toepassingen en openbare infrastructuur.

uto ek enclosure square

Volledige elektrische isolatie

Een ander belangrijk voordeel van polycarbonaat is de veiligheid. Omdat het materiaal van nature niet-geleidend is, bieden de polycarbonaat behuizingen van Fibox volledige elektrische isolatie.

Voordelen zijn onder meer:

  • Verbeterde operationele veiligheid

  • Veiligere installaties voor personeel

  • Minder risico op elektrische storingen

  • Betere thermische prestaties in direct zonlicht

Kunststof behuizingen helpen componenten bovendien op lagere temperaturen te functioneren dan stalen behuizingen het geval is, omdat deze aan zonlicht worden blootgesteld.

Man installing ARCA

Eenvoudig aan te passen en te installeren

Polycarbonaat is veel gemakkelijker te bewerken en aan te passen dan metaal. Fibox-behuizingen kunnen snel worden aangepast zonder ingewikkeld gereedschap, en doorboringen of gefreesde oppervlakken zijn niet aan corrosie onderhevig.

Aanvullende voordelen zijn:

  • Snellere installatie
  • Eenvoudig aan te passen op locatie
  • Lagere transportkosten
  • Lichtgewicht in gebruik

Een polycarbonaat behuizing kan ongeveer half zoveel wegen als een vergelijkbare stalen behuizing, waardoor de installatie veiliger en efficiënter wordt.

fibox-arca-housed-example-800xx507