Home / Producten / Quick
Quick image

Quick

Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.
  • Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PCQ 302017 T
Behuizingen

CAB PCQ 302017 T

8113038

Afmetingen - 300 x 200 x 170

CAB PCQ 302017 G
Behuizingen

CAB PCQ 302017 G

8113338

Afmetingen - 300 x 200 x 170

CAB ABSQ 302017 T
Behuizingen

CAB ABSQ 302017 T

8183038

Afmetingen - 300 x 200 x 170

CAB ABSQ 302017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 302017 G

8183338

Afmetingen - 300 x 200 x 170

CAB PCQ 303017 T
Behuizingen

CAB PCQ 303017 T

8113048

Afmetingen - 300 x 300 x 170

CAB PCQ 303017 G
Behuizingen

CAB PCQ 303017 G

8113348

Afmetingen - 300 x 300 x 170

CAB ABSQ 303017 T
Behuizingen

CAB ABSQ 303017 T

8183048

Afmetingen - 300 x 300 x 170

CAB ABSQ 303017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 303017 G

8183348

Afmetingen - 300 x 300 x 170

CAB PCQ 403017 T
Behuizingen

CAB PCQ 403017 T

8113058

Afmetingen - 400 x 300 x 170

CAB PCQ 403023 T
Behuizingen

CAB PCQ 403023 T

8113158

Afmetingen - 400 x 300 x 230

CAB PCQ 403017 G
Behuizingen

CAB PCQ 403017 G

8113358

Afmetingen - 400 x 300 x 170

CAB PCQ 403023 G
Behuizingen

CAB PCQ 403023 G

8113458

Afmetingen - 400 x 300 x 230

CAB ABSQ 403017 T
Behuizingen

CAB ABSQ 403017 T

8183058

Afmetingen - 400 x 300 x 170

CAB ABSQ 403023 T
Behuizingen

CAB ABSQ 403023 T

8183158

Afmetingen - 400 x 300 x 230

CAB ABSQ 403017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 403017 G

8183358

Afmetingen - 400 x 300 x 170

CAB ABSQ 403023 G
Behuizingen

CAB ABSQ 403023 G

8183858

Afmetingen - 400 x 300 x 230

CAB PCQ 404017 T
Behuizingen

CAB PCQ 404017 T

8113088

Afmetingen - 400 x 400 x 170

CAB PCQ 404017 G
Behuizingen

CAB PCQ 404017 G

8113488

Afmetingen - 400 x 400 x 170

CAB ABSQ 404017 T
Behuizingen

CAB ABSQ 404017 T

8183188

Afmetingen - 400 x 400 x 170

CAB ABSQ 404017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 404017 G

8183888

Afmetingen - 400 x 400 x 170

CAB PCQ 603017 T
Behuizingen

CAB PCQ 603017 T

8113068

Afmetingen - 600 x 300 x 170

CAB PCQ 603017 G
Behuizingen

CAB PCQ 603017 G

8113468

Afmetingen - 600 x 300 x 170

CAB PCQ 604021 T
Behuizingen

CAB PCQ 604021 T

8113078

Afmetingen - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 T
Behuizingen

CAB PCQ 604027 T

8113178

Afmetingen - 600 x 400 x 270

CAB PCQ 604021 G
Behuizingen

CAB PCQ 604021 G

8113378

Afmetingen - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 G
Behuizingen

CAB PCQ 604027 G

8113478

Afmetingen - 600 x 400 x 270

CAB ABSQ 604021 T
Behuizingen

CAB ABSQ 604021 T

8183078

Afmetingen - 600 x 400 x 210

CAB ABSQ 604027 T
Behuizingen

CAB ABSQ 604027 T

8183178

Afmetingen - 600 x 400 x 270

CAB ABSQ 604021 G
Behuizingen

CAB ABSQ 604021 G

8183378

Afmetingen - 600 x 400 x 210

CAB ABSQ 604027 G
Behuizingen

CAB ABSQ 604027 G

8183878

Afmetingen - 600 x 400 x 270

Quick Accessoires