Home / Producten / ALUN
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 060605
Behuizingen

ALN 060605

7811060

Afmetingen - 66 x 60 x 46

ALN 061005
Behuizingen

ALN 061005

7811080

Afmetingen - 66 x 100 x 46

ALN 080806
Behuizingen

ALN 080806

7811130

Afmetingen - 82 x 77 x 57

ALN 081306
Behuizingen

ALN 081306

7811150

Afmetingen - 81 x 127 x 57

ALN 081806
Behuizingen

ALN 081806

7811170

Afmetingen - 81 x 177 x 57

ALN 082506
Behuizingen

ALN 082506

7811190

Afmetingen - 81 x 252 x 57

ALN 121208
Behuizingen

ALN 121208

7811210

Afmetingen - 125 x 124 x 81

ALN 122208
Behuizingen

ALN 122208

7811230

Afmetingen - 125 x 222 x 81

ALN 123608
Behuizingen

ALN 123608

7811250

Afmetingen - 125 x 362 x 81

ALN 161609
Behuizingen

ALN 161609

7811270

Afmetingen - 162 x 163 x 91

ALN 162609
Behuizingen

ALN 162609

7811290

Afmetingen - 162 x 263 x 91

ALN 163609
Behuizingen

ALN 163609

7811310

Afmetingen - 160 x 360 x 90

ALN 232011
Behuizingen

ALN 232011

7811350

Afmetingen - 230 x 200 x 110

ALN 232811
Behuizingen

ALN 232811

7811370

Afmetingen - 230 x 280 x 110

ALN 233311
Behuizingen

ALN 233311

7811380

Afmetingen - 230 x 330 x 110

ALN 233318
Behuizingen

ALN 233318

7811390

Afmetingen - 230 x 330 x 180

ALN 233311 UP
Behuizingen

ALN 233311 UP

7831380

Afmetingen - 230 x 330 x 110

ALN 234018
Behuizingen

ALN 234018

7811410

Afmetingen - 230 x 401 x 180

ALN 314018
Behuizingen

ALN 314018

7811460

Afmetingen - 310 x 403 x 180

ALN 316011
Behuizingen

ALN 316011

7811470

Afmetingen - 310 x 600 x 110

ALN 316018
Behuizingen

ALN 316018

7811480

Afmetingen - 180 x 600 x 190

ALN Accessoires