Home / Producten / QUICK 44 / 8183888
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 404017 G

8183888

Afmetingen - 400 x 400 x 170

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011329

SSTL Nr. : 3421731

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 170

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 6.69
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
EKI44Q.gif Downloaden
EKI44Qi.gif Downloaden
Certificate FI 40848.pdf Downloaden
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKI4404C.dwg
  • EKI4404C.dxf
  • Eki440b.dwg
  • Eki440b.dxf
  • Fibox_CAB_44B.step
  • Fibox_Quick_44C.step
  • Fibox_CAB_44B.x_t
  • Fibox_Quick_44C.x_t
  • Fibox_CAB_44B.zip
  • Fibox_Quick_44C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABSQ 404017 G 8183888 Accessoires

PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128

DIN-rail 35
EKIV 44
Behuizingen

EKIV 44

4712289

Montageplaat

CAB ABSQ 404017 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 404017 G

Artikelnr. : 8183888

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074011329

El. number :

  • Finland : 3421731

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI44Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 400 170
inch : 15.75 15.75 6.69
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
PAT 12040 Scharnieren set voor Quick
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door kit
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-rail 35
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 44 Montageplaat
(370 x 370 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848