Home / Producten / QUICK 44
Quick image

Quick

Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.
  • Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PCQ 404017 G
Behuizingen

CAB PCQ 404017 G

8113488

Afmetingen - 400 x 400 x 170

CAB PCQ 404017 T
Behuizingen

CAB PCQ 404017 T

8113088

Afmetingen - 400 x 400 x 170

QUICK 44 Accessoires

PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128

DIN-rail 35
EKIV 44
Behuizingen

EKIV 44

4712289