Home / Producten / QUICK 43 / 8183858
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 403023 G

8183858

Afmetingen - 400 x 300 x 230

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011312

SSTL Nr. : 3421727

Elektriciteitsnr. Zweden: : 8183858

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 230

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 9.06
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
EKI43Q.gif Downloaden
EKI43Qi.gif Downloaden
Certificate FI 40848.pdf Downloaden
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKI4310C.dwg
  • EKI4310C.dxf
  • Fibox_CAB_43B.step
  • Fibox_CAB_43B.x_t
  • Fibox_CAB_43B.zip
  • Fibox_Quick_43_100C.step
  • Fibox_Quick_43_100C.x_t
  • Fibox_Quick_43_100C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABSQ 403023 G 8183858 Accessoires

PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128

DIN-rail 35
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35
EKIV 43
Schakelkasten

EKIV 43

4712119

Montageplaat
FP A 43
Schakelkasten

FP A 43

8392224

Aluminium frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)

CAB ABSQ 403023 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 403023 G

Artikelnr. : 8183858

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074011312

El. number :

  • Finland : 3421727
  • Zweden : 8183858

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI43Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 300 230
inch : 15.75 11.81 9.06
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
PAT 12040 Scharnieren set voor Quick
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door kit
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-rail 35
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-rail 35
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplaat
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Aluminium frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)
(268 x 368 x 1)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848