Home / Producten / QUICK 43
Quick image

Quick

Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.
  • Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PCQ 403017 G
Behuizingen

CAB PCQ 403017 G

8113358

Afmetingen - 400 x 300 x 170

CAB PCQ 403023 G
Behuizingen

CAB PCQ 403023 G

8113458

Afmetingen - 400 x 300 x 230

CAB PCQ 403017 T
Behuizingen

CAB PCQ 403017 T

8113058

Afmetingen - 400 x 300 x 170

CAB PCQ 403023 T
Behuizingen

CAB PCQ 403023 T

8113158

Afmetingen - 400 x 300 x 230

CAB ABSQ 403017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 403017 G

8183358

Afmetingen - 400 x 300 x 170

QUICK 43 Accessoires

PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128

DIN-rail 35
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35
EKIV 43
Schakelkasten

EKIV 43

4712119

Montageplaat
FP A 43
Schakelkasten

FP A 43

8392224

Aluminium frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door)