Home / Producten / QUICK 32 / 8183038
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 302017 T

8183038

Afmetingen - 300 x 200 x 170

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011213

SSTL Nr. : 3424352

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 170

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 6.69
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
EKI23Q.gif Downloaden
EKI23Qi.gif Downloaden
Certificate FI 40848.pdf Downloaden
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • EKI2304C.dwg
  • EKI2304C.dxf
  • EKI230B.dwg
  • EKI230B.dxf
  • Fibox_Quick_23C.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABSQ 302017 T 8183038 Accessoires

PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35
FP A 23
Schakelkasten

FP A 23

8392226

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
EKIV 17
Schakelkasten

EKIV 17

4712126

DIN-rail 35
EKIV 23
Schakelkasten

EKIV 23

4712117

Montageplaat

CAB ABSQ 302017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 302017 T

Artikelnr. : 8183038

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074011213

El. number :

  • Finland : 3424352

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI23Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 200 170
inch : 11.81 7.87 6.69
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
PAT 12040 Scharnieren set voor Quick
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door kit
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-rail 35
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-rail 35
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplaat
(170 x 270 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848