Home / Producten / QUICK 32
Quick image

Quick

Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.
  • Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PCQ 302017 G
Behuizingen

CAB PCQ 302017 G

8113338

Afmetingen - 300 x 200 x 170

CAB PCQ 302017 T
Behuizingen

CAB PCQ 302017 T

8113038

Afmetingen - 300 x 200 x 170

CAB ABSQ 302017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 302017 G

8183338

Afmetingen - 300 x 200 x 170

QUICK 32 Accessoires

PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35
FP A 23
Schakelkasten

FP A 23

8392226

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
EKIV 17
Schakelkasten

EKIV 17

4712126

DIN-rail 35
EKIV 23
Schakelkasten

EKIV 23

4712117