Home / Producten / QUICK 33 / 8183048
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 303017 T

8183048

Afmetingen - 300 x 300 x 170

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011220

SSTL Nr. : 3424358

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 170
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
EKI33Q.gif Downloaden
EKI33Qi.gif Downloaden
Certificate FI 40848.pdf Downloaden
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • EKI3304C.dwg
  • EKI3304C.dxf
  • CAB33B.dwg
  • CAB33B.dxf
  • Fibox_Quick_33C.step
  • Fibox_Quick_33C.x_t
  • Fibox_Quick_33C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABSQ 303017 T 8183048 Accessoires

EKIV 33
Schakelkasten

EKIV 33

4712118

Montageplaat
PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
FP A 33
Schakelkasten

FP A 33

8392227

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127

DIN-rail 35

CAB ABSQ 303017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 303017 T

Artikelnr. : 8183048

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074011220

El. number :

  • Finland : 3424358

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI33Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 300 170
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKIV 33 Montageplaat
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Scharnieren set voor Quick
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door kit
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 DIN-rail 35
(266 x 35 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848