Home / Producten / QUICK 33
Quick image

Quick

Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.
  • Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PCQ 303017 G
Behuizingen

CAB PCQ 303017 G

8113348

Afmetingen - 300 x 300 x 170

CAB PCQ 303017 T
Behuizingen

CAB PCQ 303017 T

8113048

Afmetingen - 300 x 300 x 170

CAB ABSQ 303017 G
Behuizingen

CAB ABSQ 303017 G

8183348

Afmetingen - 300 x 300 x 170

QUICK 33 Accessoires

EKIV 33
Schakelkasten

EKIV 33

4712118

Montageplaat
PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
FP A 33
Schakelkasten

FP A 33

8392227

Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu
EKIV 27
Schakelkasten

EKIV 27

4712127