Home / Producten / QUICK 64 / 8183178
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 604027 T

8183178

Afmetingen - 600 x 400 x 270

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074011275

SSTL Nr. : 3421723

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 270

Hoogte (inch) : 23.62

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 10.63
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
EKI64Q.gif Downloaden
EKI64Qi.gif Downloaden
Certificate FI 40848.pdf Downloaden
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKI6410C.dwg
  • EKI6410C.dxf
  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • EKI640b.dwg
  • EKI640b.dxf
  • Fibox_Quick_64_100C.step
  • Fibox_Quick_64_100C.x_t
  • Fibox_Quick_64_100C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

CAB ABSQ 604027 T 8183178 Accessoires

EKIV 64H
Schakelkasten

EKIV 64H

4712300

Montageplaat
PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128

DIN-rail 35

CAB ABSQ 604027 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 604027 T

Artikelnr. : 8183178

Beschrijving : Cabinet, ABS

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074011275

El. number :

  • Finland : 3421723

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

EKI64Q
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 400 270
inch : 23.62 15.75 10.63
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKIV 64H Montageplaat
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Scharnieren set voor Quick
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Swing door kit
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-rail 35
(366 x 35 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848