Home / Producten / QUICK 64
Quick image

Quick

Deze intelligente, moderne behuizingen zijn vernoemd naar hun snelsluitschroeven. ze kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten, maar bieden tegelijkertijd een veilige bescherming tegen onbevoegde manipulatie. Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar voor Quick. Let op evt. speciale montage-instructies.
  • Afmetingen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
CAB PCQ 604021 G
Behuizingen

CAB PCQ 604021 G

8113378

Afmetingen - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 G
Behuizingen

CAB PCQ 604027 G

8113478

Afmetingen - 600 x 400 x 270

CAB PCQ 604021 T
Behuizingen

CAB PCQ 604021 T

8113078

Afmetingen - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 T
Behuizingen

CAB PCQ 604027 T

8113178

Afmetingen - 600 x 400 x 270

QUICK 64 Accessoires

EKIV 64H
Schakelkasten

EKIV 64H

4712300

Montageplaat
PAT 12040
Behuizingen

PAT 12040

4512040

Scharnieren set voor Quick
MB 12225 AL
Schakelkasten

MB 12225 AL

8390007

Swing door kit
EKIV 37
Schakelkasten

EKIV 37

4712128