Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Pourquoi utilise -t-on le polycarbonate? 

Chez Fibox, nous avons choisi le polycarbonate car il offre les performances, la fiabilité et la durabilité que nos clients attendent dans des environnements industriels exigeants. 

Custom Housings - raw materials compressed

Pourquoi le Polycarbonate ?

Le polycarbonate nous permet de créer des solutions de boîtiers légers, résistants à la corrosion et aux chocs, et faciles à personnaliser. Ces avantages sont difficiles à obtenir avec les boîtiers métalliques traditionnels.
Le polycarbonate (PC) est l'un des matériaux thermoplastiques les plus avancés utilisés dans la fabrication de boîtiers industriels. Il offre un excellent équilibre entre performances, durabilité et rapport qualité-prix.


Le polycarbonate est couramment utilisé dans des applications exigeantes telles que les visières, les phares de véhicules et les boîtiers résistants aux chocs, ce qui démontre sa capacité à résister à des conditions difficiles.

TSF_4371 - environmental - Resource efficiency and waste

Longue durée de vie sans corrosion

L'une des principales raisons pour lesquelles Fibox utilise le polycarbonate est qu'il est totalement résistant à la corrosion. Contrairement aux boîtiers en acier, le polycarbonate ne rouille pas, même dans des environnements humides, côtiers ou chimiquement agressifs.

Cela signifie :

Une durée de vie prolongée des boîtiers

Des besoins d'entretien minimaux

Une fiabilité à long terme améliorée

Une réduction des coûts liés au cycle de vie

Sur les boîtiers métalliques, les revêtements protecteurs peuvent s'abîmer avec le temps, ce qui entraîne des problèmes de corrosion. Le polycarbonate élimine totalement ce risque. Il conserve sa résistance et sa forme même après des chocs violents, ce qui en fait un matériau idéal pour les applications industrielles exigeantes et les infrastructures publiques.

uto ek enclosure square

Isolation électrique totale

La sécurité est un autre avantage majeur du polycarbonate. Ce matériau étant naturellement non conducteur, les coffrets en polycarbonate Fibox assurent une isolation électrique totale.

Parmi les avantages, on peut citer :

Une sécurité opérationnelle renforcée

Des installations plus sûres pour le personnel

Une réduction du risque de pannes électriques

De meilleures performances thermiques en cas d'exposition directe au soleil

Les boîtiers en plastique permettent également aux composants de fonctionner à des températures plus basses que celles enregistrées dans les boîtiers en acier exposés au soleil.

Man installing ARCA

Facile à personnaliser et à installer

Le polycarbonate est beaucoup plus facile à usiner et à personnaliser que le métal. Les boîtiers Fibox peuvent être modifiés rapidement sans outil spécial, et les surfaces percées ne rouillent pas par la suite.

Parmi les autres avantages, on peut citer :

Une installation plus rapide

Des modifications sur site plus faciles

Des coûts de transport réduits

Une manipulation aisée grâce à son poids léger

Un boîtier en polycarbonate peut peser environ la moitié du poids d'un boîtier similaire en acier, ce qui rend l'installation plus sûre et plus efficace. 

 

fibox-arca-housed-example-800xx507