Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

Hauteur (mm)

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres

Résultat introuvables

Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre

ARCA JIC

ARCA JIC

+ Armoires murales avec portes à charnières + 100 % anti-corrosion et très rigide + Faciles à utiliser et rapides à installer Dimensions : 200 x 300 x 150 - 800 x 600 x 300 mm
ARCA IEC

ARCA IEC

+ Armoires murales avec portes à charnières + 100% anti-corrosion et très rigide + Faciles à utiliser et rapides à installer Dimensions : 200 x 300 x 150 - 800 x 600 x 300 mm
CAB

CAB

+ Portes à charnières avec serrures ou loquets + Panneau intérieur articulé en option + Porte transparente fumée disponible Dimensions : 200 x 300 x 180 - 600 x 400 x 200 mm
CAB P

CAB P

+ Portes à charnières avec serrures + Panneau intérieur articulé en option + Porte transparente fumée disponible Dimensions : 315 x 215 x 170 - 1035 x 835 x 300 mm
MNX

MNX

+ Boîtiers à couvercle vissé avec couvercle gris ou transparent fumé + Plus de 260 versions disponibles Dimensions : 100 x 100 x 35 - 360 x 255 x 150 mm
SOLID

SOLID

+ Couvre-vis, couvercle gris ou transparent + Couvercle articulé en option avec charnières à ouverture large + Large sélection d'accessoires Dimensions : 190 x 190 x 130 - 760 x 560 x 250 mm
EK

EK

+ Enclos by boîtier + Conception avec couvercle vissé + Large sélection d'accessoires Dimensions : 190 x 190 x 130 - 760 x 560 x 250 mm
NEO

NEO

+ Protection et robustesse + Auvent de pluie intégré + Installation rapide Dimensions : 320 x 220 x 150 - 420 x 320 x 150 mm
Euronord

Euronord

+ Cache vis, couvercle gris ou transparent + Idéal pour loger des bornes + Vis de couvercle à verrouillage rapide disponibles Dimensions : 52 x 50 x 40 - 360 x 400 x 151 mm
ALUN

ALUN

+ Offre plusieurs options de fixation de rail + Revêtement en poudre pour une résistance accrue à la corrosion + Résistant aux chocs et aux températures Dimensions : 66 x 60 x 46 - 310 x 600 x 180 mm
Euronord P

Euronord P

+ Boîtier à couvercle vissé + Idéal pour loger des bornes + Résistance accrue aux chocs Dimensions : 80 x 75 x 55 mm - 406 x 401 x 120 mm
Piccolo

Piccolo

+ Couvercle à visser, gris ou transparent + Couvercle conçu pour des boutons-poussoirs + Surface de haute qualité pour l'impression Dimensions : 110 x 80 x 65 - 230 x 140 x 125 mm
Tempo

Tempo

+ Dimensions et montage compatibles avec le marché + Charnière à installation rapide + Surface de haute qualité pour l'impression Dimensions : 95 x 65 x 60 - 344 x 289 x 157 mm
Cardmaster

Cardmaster

+ Compartiment de câblage terminal séparé + Conçu pour loger des dispositifs électroniques + Couvercle transparent articulé Dimensions : 160 x 166 x 78 - 316 x 363 x 156 mm
JB

JB

+ Couvercle à encliqueter + Boîte de jonction facile à utiliser + Entrées de câble avec membrane flexible Dimensions : 90 x 90 x 49 - 110 x 110 x 49 mm
Quick

Quick

+ Vis de couvercle à verrouillage rapide + Panneau intérieur articulé en option + Couvercle transparent fumé disponible Dimensions : 300 x 200 x 170 - 600 x 400 x 270 mm
Cable management

Cable management

+ Presse-étoupes + Membranes de câble + Brides
Windows/HMI protection

Windows/HMI protection

+ Installation facile + Protège les composants délicats + Ouverture rapide
Ventilation devices

Ventilation devices

+ Stabilisateurs de pression + Ventilateurs + Bouchons de vidange
MCE65

MCE65

+ Indice de protection IP65 + Indice de résistance aux chocs IK08 + Stable aux UV Dimensions : 127 x 200 x 120 - 318 x 663 x 142 mm
UL MNX

UL MNX

[]
UL EURONORD

UL EURONORD

[]
UL SOLID

UL SOLID

[]
UL CAB

UL CAB

[]