Accueil / Produits / UL EURONORD
UL EURONORD image

UL EURONORD

EURONORD range is designed to house DIN-rail mounted terminal block and various types of sensors.
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 050504

UL PC 050504

7042500

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 52 x 50 x 40

UL PC 050705

UL PC 050705

7042520

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 50 x 65 x 45

UL PC 080807
Boîtiers

UL PC 080807

7042560

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 80 x 82 x 65

UL PC 081206
Boîtiers

UL PC 081206

7042580

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 80 x 120 x 55

UL PC 081607
Boîtiers

UL PC 081607

7042620

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 80 x 160 x 65

UL PC 081610
Boîtiers

UL PC 081610

7042640

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 80 x 160 x 95

UL PC 121207

UL PC 121207

7042660

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 120 x 122 x 65

UL PC 121208

UL PC 121208

7042670

UL Boîtier Polycarbonate
UL PC 121210

UL PC 121210

7042680

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 120 x 122 x 95

UL PC 121609

UL PC 121609

7042720

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 120 x 160 x 90

UL PC 122008

UL PC 122008

7042760

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 120 x 200 x 75

UL PC 152008

UL PC 152008

7042820

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 150 x 200 x 80

UL PC 162509

UL PC 162509

7042840

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 160 x 250 x 90

UL PC 162513

UL PC 162513

7042860

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 160 x 250 x 125

UL PC 233009

UL PC 233009

7042870

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 230 x 300 x 90

UL PC 233011

UL PC 233011

7042890

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 230 x 300 x 110

UL EURONORD Accessoires