UL PC 080807

7042560

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 80 x 82 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054296

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 80

Largeur en mm : 82

Hauteur en mm : 65

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

EURO080806-10.gif Télécharger
EURO080806-10i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 080807

Code article : 7042560

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054296

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO080806-10
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 80 82 65
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD