UL PC 152008

7042820

Dimensions - 150 x 200 x 80

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054371

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 150

Largeur en mm : 200

Hauteur en mm : 80

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO152008.gif Télécharger
EURO152008i.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 152006b.dwg
  • 152002c.dwg
  • 152006b.dxf
  • 152002c.dxf
  • FIBOX_EU152006B.step
  • FIBOX_EU152002C.step
  • FIBOX_EU152006B.x_t
  • FIBOX_EU152002C.x_t
  • FIBOX_EU152006B.zip
  • FIBOX_EU152002C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 152008

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 152008

Code article : 7042820

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054371

EURO152008
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 150 200 80
Matériaux :
Températures :
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance