UL PC 233011

7042890

Dimensions - 230 x 300 x 110

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054418

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 110

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO233009-11.gif Télécharger
EURO233009-11i.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 233006B.dwg
  • 233006B.dxf
  • FIBOX_EU233006B.x_t
  • FIBOX_EU233006B.zip
  • 233006C.dwg
  • 233006C.dxf
  • FIBOX_EU233006C.step
  • FIBOX_EU233006C.x_t
  • FIBOX_EU233006C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 233011

Code article : 7042890

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054418

EURO233009-11
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 300 110
Matériaux :
Températures :
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance