UL PC 121207

7042660

Dimensions - 120 x 122 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054333

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 120

Largeur en mm : 122

Hauteur en mm : 65

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO121207-11.gif Télécharger
EURO121207-11i.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 121203C.dwg
  • 121203C.dxf
  • FIBOX_EU121203C.x_t
  • FIBOX_EU121203C.zip
  • 121204B.dwg
  • 121204B.dxf
  • FIBOX_EU121204B.x_t
  • FIBOX_EU121204B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 121207

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 121207

Code article : 7042660

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054333

EURO121207-11
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 120 122 65
Matériaux :
Températures :
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance