Startseite / Produkte / UL EURONORD
UL EURONORD image

UL EURONORD

Die EURONORD-Baureihe ist für die Anbringung von DIN-Schienen-Klemmenleisten und verschiedenen Sensortypen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 050504

UL PC 050504

7042500

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 52 x 50 x 40

UL PC 050705

UL PC 050705

7042520

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 50 x 65 x 45

UL PC 080807
Gehäuse

UL PC 080807

7042560

UL Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 82 x 65

UL PC 081206
Gehäuse

UL PC 081206

7042580

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 80 x 120 x 55

UL PC 081607
Gehäuse

UL PC 081607

7042620

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 80 x 160 x 65

UL PC 081610
Gehäuse

UL PC 081610

7042640

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 80 x 160 x 95

UL PC 121207

UL PC 121207

7042660

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 120 x 122 x 65

UL PC 121208

UL PC 121208

7042670

UL Gehäuse PC
UL PC 121210

UL PC 121210

7042680

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 120 x 122 x 95

UL PC 121609

UL PC 121609

7042720

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 120 x 160 x 90

UL PC 122008

UL PC 122008

7042760

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 120 x 200 x 75

UL PC 152008

UL PC 152008

7042820

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 150 x 200 x 80

UL PC 162509

UL PC 162509

7042840

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 160 x 250 x 90

UL PC 162513

UL PC 162513

7042860

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 160 x 250 x 125

UL PC 233009

UL PC 233009

7042870

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 230 x 300 x 90

UL PC 233011

UL PC 233011

7042890

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 230 x 300 x 110

UL EURONORD Zubehör