Beschreibung : UL Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074054401
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Höhe (mm) : 230
Breite (mm) : 300
Tiefe (mm) : 90
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13
CAD-Zeichnungen
- 233006B.dwg
- 233003C.dwg
- 233006B.dxf
- 233003C.dxf
- FIBOX_EU233003C.step
- FIBOX_EU233006B.x_t
- FIBOX_EU233003C.x_t
- FIBOX_EU233006B.zip
- FIBOX_EU233003C.zip
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
UL PC 233009
Sample image
Order symbol : UL PC 233009
Artikel-Nr. : 7042870
Beschreibung : UL Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074054401
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 230 | 300 | 90 |
| Materialien: : |
|---|
| Temperaturbereiche: : |
|---|
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | Type 1, 4, 4X, 12 or 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )