PC 17/16-L3TT main image
PC 17/16-L3TT thumb 1

PC 17/16-L3TT

7526105

Wymiary - 188 x 160 x 106

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074062017

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 188

Szerokość (mm) : 160

Głębokość (mm) : 106

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

CM17_16L-3.gif Pobierać
CM17_16L-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 17/16-L3TT 7526105 Akcesoria

FP 17/16
Obudowy

FP 17/16

7720070

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 17/16
Obudowy

MP 17/16

7720071

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
FC PC 17/16
Obudowy

FC PC 17/16

7720102

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

PC 17/16-L3TT

Fibox
PC_1716-L3TT

Sample image

Order symbol : PC 17/16-L3TT

Kod produktu : 7526105

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

EAN : 6418074062017

CM17_16L-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 188 160 106
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 17/16 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(166 x 106 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...