ABS 17/16-LC3

7580104

podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary - 166 x 160 x 80

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : bez pokrywy

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074039316

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 166

Szerokość (mm) : 160

Głębokość (mm) : 80

Materiał: : ABS

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

CM17_16L-3.gif Pobierać
CM17_16L-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3CLB.zip
  • FIBOX_CM1716-3CLB.x_t

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 17/16-LC3 7580104 Akcesoria

FP 17/16
Obudowy

FP 17/16

7720070

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 17/16
Obudowy

MP 17/16

7720071

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
FC PC 17/16
Obudowy

FC PC 17/16

7720102

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

ABS 17/16-LC3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-LC3

Kod produktu : 7580104

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : bez pokrywy

EAN : 6418074039316

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

CM17_16L-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 166 160 80
Materiały :
Materiał: : ABS
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 17/16 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(166 x 106 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...