ABS 21/18-C3

7580081

podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary - 213 x 185 x 90

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : bez pokrywy

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074010230

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 213

Szerokość (mm) : 185

Głębokość (mm) : 90

Materiał: : ABS

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

CM21_18-3.gif Pobierać
CM21_18-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.x_t

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 21/18-C3 7580081 Akcesoria

FP 21/18
Obudowy

FP 21/18

7720026

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
FC PC 21/18
Obudowy

FC PC 21/18

7720100

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
MP 21/18
Obudowy

MP 21/18

7720035

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

ABS 21/18-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-C3

Kod produktu : 7580081

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : bez pokrywy

EAN : 6418074010230

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

CM21_18-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 213 185 90
Materiały :
Materiał: : ABS
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
FP 21/18 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(142 x 200 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...