Cardmaster
CARDMASTER to obudowa o nowoczesnej konstrukcji, która pozwala na oddzielanie wiązek kabli od urządzeń przeznaczonych np. do monitorowania procesów. Solidna obudowa jest całkowicie kompatybilna z obudowami innych producentów.
Dostępne wymiary od 166*160*80 mm do 390*316*167 mm.
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
ABS 21/18-3
7585154
Wymiary - 235 x 185 x 119