ABS 25/22-C3

7580141

podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary - 257 x 219 x 122

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : bez pokrywy

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059369

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 257

Szerokość (mm) : 219

Głębokość (mm) : 122

Materiał: : ABS

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Pobierać
CM25_22-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.x_t

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 25/22-C3 7580141 Akcesoria

MP 25/22
Obudowy

MP 25/22

7720140

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
FC PC 25/22
Obudowy

FC PC 25/22

7720111

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
FP 25/22
Obudowy

FP 25/22

7720139

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

ABS 25/22-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-C3

Kod produktu : 7580141

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : bez pokrywy

EAN : 6418074059369

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

CM25_22-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 257 219 122
Materiały :
Materiał: : ABS
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MP 25/22 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(250 x 150 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...