PC 30/25-3TT main image
PC 30/25-3TT thumb 1

PC 30/25-3TT

7526019

Wymiary - 320 x 260 x 129

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074062055

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK07

Wysokość (mm) : 320

Szerokość (mm) : 260

Głębokość (mm) : 129

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

CM30_25-3.gif Pobierać
CM30_25-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 30/25-3TT 7526019 Akcesoria

FP 30/25
Obudowy

FP 30/25

7720027

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 30/25
Obudowy

MP 30/25

7720033

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
FC PC 30/25
Obudowy

FC PC 30/25

7720112

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

PC 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3TT

Kod produktu : 7526019

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

EAN : 6418074062055

CM30_25-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 320 260 129
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 30/25 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(296 x 196 x 30)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...