PC 21/18-3TT main image
PC 21/18-3TT thumb 1

PC 21/18-3TT

7526154

Nazwa UL : UL PC 21/18-3 TT

Wymiary - 235 x 185 x 119

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074062031

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 235

Szerokość (mm) : 185

Głębokość (mm) : 119

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

CM21_18-3.gif Pobierać
CM21_18-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C.x_t
  • FIBOX_CM2118-3C.zip
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 21/18-3TT 7526154 Akcesoria

FP 21/18
Obudowy

FP 21/18

7720026

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
FC PC 21/18
Obudowy

FC PC 21/18

7720100

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
MP 21/18
Obudowy

MP 21/18

7720035

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

PC 21/18-3TT

Fibox
PC_2118-3TT

Sample image

Order symbol : PC 21/18-3TT

Kod produktu : 7526154

Nazwa UL : UL PC 21/18-3 TT

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

EAN : 6418074062031

CM21_18-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 235 185 119
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 21/18 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(142 x 200 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...