Strona główna / Produkty / UL EURONORD
UL EURONORD image

UL EURONORD

EURONORD range is designed to house DIN-rail mounted terminal block and various types of sensors.
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 050504

UL PC 050504

7042500

UL Obudowa PC

Wymiary - 52 x 50 x 40

UL PC 050705

UL PC 050705

7042520

UL Obudowa PC

Wymiary - 50 x 65 x 45

UL PC 080807
Obudowy

UL PC 080807

7042560

UL Obudowa PC
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 80 x 82 x 65

UL PC 081206
Obudowy

UL PC 081206

7042580

UL Obudowa PC

Wymiary - 80 x 120 x 55

UL PC 081607
Obudowy

UL PC 081607

7042620

UL Obudowa PC

Wymiary - 80 x 160 x 65

UL PC 081610
Obudowy

UL PC 081610

7042640

UL Obudowa PC

Wymiary - 80 x 160 x 95

UL PC 121207

UL PC 121207

7042660

UL Obudowa PC

Wymiary - 120 x 122 x 65

UL PC 121208

UL PC 121208

7042670

UL Obudowa PC
UL PC 121210

UL PC 121210

7042680

UL Obudowa PC

Wymiary - 120 x 122 x 95

UL PC 121609

UL PC 121609

7042720

UL Obudowa PC

Wymiary - 120 x 160 x 90

UL PC 122008

UL PC 122008

7042760

UL Obudowa PC

Wymiary - 120 x 200 x 75

UL PC 152008

UL PC 152008

7042820

UL Obudowa PC

Wymiary - 150 x 200 x 80

UL PC 162509

UL PC 162509

7042840

UL Obudowa PC

Wymiary - 160 x 250 x 90

UL PC 162513

UL PC 162513

7042860

UL Obudowa PC

Wymiary - 160 x 250 x 125

UL PC 233009

UL PC 233009

7042870

UL Obudowa PC

Wymiary - 230 x 300 x 90

UL PC 233011

UL PC 233011

7042890

UL Obudowa PC

Wymiary - 230 x 300 x 110

UL EURONORD Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...