UL PC 121207

7042660

Wymiary - 120 x 122 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054333

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 120

Szerokość (mm) : 122

Głębokość (mm) : 65

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO121207-11.gif Pobierać
EURO121207-11i.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 121203C.dwg
  • 121203C.dxf
  • FIBOX_EU121203C.x_t
  • FIBOX_EU121203C.zip
  • 121204B.dwg
  • 121204B.dxf
  • FIBOX_EU121204B.x_t
  • FIBOX_EU121204B.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 121207

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 121207

Kod produktu : 7042660

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054333

EURO121207-11
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 120 122 65
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...