UL PC 152008

7042820

Wymiary - 150 x 200 x 80

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054371

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 150

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 80

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO152008.gif Pobierać
EURO152008i.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 152006b.dwg
  • 152002c.dwg
  • 152006b.dxf
  • 152002c.dxf
  • FIBOX_EU152006B.step
  • FIBOX_EU152002C.step
  • FIBOX_EU152006B.x_t
  • FIBOX_EU152002C.x_t
  • FIBOX_EU152006B.zip
  • FIBOX_EU152002C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 152008

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 152008

Kod produktu : 7042820

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054371

EURO152008
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 150 200 80
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...