UL PC 050504

7042500

Wymiary - 52 x 50 x 40

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054272

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 52

Szerokość (mm) : 50

Głębokość (mm) : 40

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO050504.gif Pobierać
EURO050504i.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 050503B.dwg
  • 050501C.dwg
  • 050503B.dxf
  • 050501C.dxf
  • FIBOX_EU050503B.x_t
  • FIBOX_EU050501C.x_t
  • FIBOX_EU050503B.zip
  • FIBOX_EU050501C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 050504

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 050504

Kod produktu : 7042500

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054272

EURO050504
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 52 50 40
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...