UL PC 080807

7042560

Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 80 x 82 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054296

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 82

Głębokość (mm) : 65

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

EURO080806-10.gif Pobierać
EURO080806-10i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 080807

Kod produktu : 7042560

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054296

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO080806-10
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 80 82 65
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...