UL PC 233011

7042890

Wymiary - 230 x 300 x 110

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054418

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 110

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO233009-11.gif Pobierać
EURO233009-11i.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 233006B.dwg
  • 233006B.dxf
  • FIBOX_EU233006B.x_t
  • FIBOX_EU233006B.zip
  • 233006C.dwg
  • 233006C.dxf
  • FIBOX_EU233006C.step
  • FIBOX_EU233006C.x_t
  • FIBOX_EU233006C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 233011

Kod produktu : 7042890

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054418

EURO233009-11
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 230 300 110
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...