Accueil / Produits / PICCOLO B / 8784004
default product image showing fibox logo

ABS B 85 T

8784004

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 110 x 80 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002006

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 110

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 85

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
PICBDIM.gif Télécharger
PICBDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICB45B.dwg
  • PICB45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • PICB40C.dwg
  • PICB40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B40C.zip
  • 8784004_FIBOX_Piccolo_ABS_B85T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS B 85 T 8784004 Accessoires

B-MP
Boîtiers

B-MP

8524060

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
B-3
Boîtiers

B-3

8524030

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS B 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS B 85 T

Code article : 8784004

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074002006

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICBDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 110 80 85
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Accessoires :
B-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 54 x 1.5)
B-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc