Accueil / Produits / PICCOLO H / 8784015
default product image showing fibox logo

ABS H 95 T

8784015

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 170 x 140 x 95

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002280

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 170

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 95

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
PICHDIM.gif Télécharger
PICHDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • 8784015_FIBOX_Piccolo_ABS_H95T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS H 95 T 8784015 Accessoires

CHM-3
Boîtiers

CHM-3

8524031

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
DH-3
Boîtiers

DH-3

8524032

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
H-MP
Boîtiers

H-MP

8524064

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS H 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS H 95 T

Code article : 8784015

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074002280

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICHDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 170 140 95
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Accessoires :
CHM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
H-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(125 x 94 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc