Accueil / Produits / PICCOLO F / 8784012
default product image showing fibox logo

ABS F 85 T

8784012

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 230 x 80 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002242

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 85

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
PICFDIM.gif Télécharger
PICFDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip
  • 8784012_FIBOX_Piccolo_ABS_F85T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS F 85 T 8784012 Accessoires

F-MP
Boîtiers

F-MP

8524063

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FM-3
Boîtiers

FM-3

8524033

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS F 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS F 85 T

Code article : 8784012

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074002242

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICFDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 80 85
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Accessoires :
F-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc