Accueil / Produits / PICCOLO D / 8784007
default product image showing fibox logo

ABS D 65 T

8784007

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions - 170 x 80 x 65

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002143

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 170

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 65

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Télécharger
PICDDIMI.gif Télécharger
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS D 65 T 8784007 Accessoires

DH-3
Boîtiers

DH-3

8524032

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
D-MP
Boîtiers

D-MP

8524062

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Code article : 8784007

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074002143

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICDDIM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 170 80 65
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Accessoires :
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
D-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 54 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc