Accueil / Produits / MNX 150L / 6082317
default product image showing fibox logo

ABS 150/125 LG

6082317

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074052292

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 125

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

MNX150L.gif Télécharger
Certificate FI 41115.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 150/125 LG 6082317 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 150
Boîtiers

MIV 150

5514078

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

ABS 150/125 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 150/125 LG

Code article : 6082317

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074052292

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 130 125
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115