Accueil / Produits / PCM 175X / 6016939
default product image showing fibox logo

PCM 175/85 XT

6016939

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011848

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 85

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM175X.gif Télécharger
MNXPCM175Xi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII1751C.dwg
  • MII1751C.dxf
  • FIBOX_MNX17510C.x_t
  • FIBOX_MNX17510C.zip
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM175XB.step
  • FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM175XB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCM 175/85 XT 6016939 Accessoires

MIV 175
Platines de montage

MIV 175

5514079

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Rails DIN

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Charnières et pattes de fixation

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation

Dimensions - 35 x 16 x 10

PCM 175/85 XT

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 175/85 XT

Code article : 6016939

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074011848

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNXPCM175X
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 180 85
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
MIV 175 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847