Accueil / Produits / MNX 125L / 6012910
default product image showing fibox logo

PC 125/100 LT

6012910

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

nom UL : UL PC 125/100LT

Dimensions - 130 x 130 x 100

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074022332

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 100

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX125L.gif Télécharger
MNX125Li.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 125/100 LT 6012910 Accessoires

MIV 10
Boîtiers

MIV 10

5514082

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 125
Boîtiers

MIV 125

5514077

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PC 125/100 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 125/100 LT

Code article : 6012910

nom UL : UL PC 125/100LT

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074022332

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX125L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 130 100
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
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(98 x 98 x 1.5)
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
Certificate FI 40847